Обзор
Ковш LWL
17,6 м³ (23 ярда³) Ковш общего назначения для колесного погрузчика 992. Подробнее о других вариантах защиты от износа можно узнать у местного дилера.
Ключевые характеристики
17,6 м³ (23 ярда³) Ковш общего назначения для колесного погрузчика 992. Подробнее о других вариантах защиты от износа можно узнать у местного дилера.
| Ширина ковша | 4,995 мм 197 дюймы |
| Тип режущей кромки | Прямой Прямой |
| Комплектация GET | BOCE BOCE |
| Масса ковша | 11,288 кг 24,886 фунты |
| Вместимость | 17.6 м³ 23 ярды³ |
| Номинальная плотность (модификация с высоким подъемом) | 2077 фунт/ярд³ 1232 кг/м³ |
| Номинальная плотность (модификация со стандартным подъемом) | 2415 фунт/ярд³ 1433 кг/м³ |
| Область применения | Общего назначения Общего назначения |
| Тип навесного оборудования | Шарнирное крепление Шарнирное крепление |
Просмотреть дополнительные предложения