2,3м3 (3,0ярда3), с креплением на пальцах и режущей кромкой с болтовым креплением

2,3м3 (3,0ярда3), с креплением на пальцах и режущей кромкой с болтовым креплением Ковши с плоским днищем производительной серии

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Ширина
99.7 дюймы
2532 мм
Высота
53.1 дюймы
1349 мм
Масса
2259.7 фунты
1025 кг

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 4

Cat

Область применения

Идеально подходит для прямого и обратного профилирования. Коэффициент заполнения для ковшей высокопроизводительной серии может составлять 115% сверх указанной емкости.
Cat

Прочная конструкция

Дополнительные изнашиваемые пластины на нижней поверхности увеличивают срок службы ковша при работе с сыпучими материалами.
Cat

Технологии повышенной производительности

Технологии высокопроизводительной серии — это инновационные элементы конструкции ковша, увеличивающие грузоподъемность, производительность и топливную эффективность.
Cat

Максимальное использование возможностей машины

Вместимость ковша и его погрузочные характеристики соответствуют возможностям машины для обеспечения максимальной эффективности работы и производительности.

Характеристики продукции 2,3м3 (3,0ярда3), с креплением на пальцах и режущей кромкой с болтовым креплением

Ширина 99.7 дюймы 2532 мм
Высота 53.1 дюймы 1349 мм
Масса 2259.7 фунты 1025 кг
Длина 57.9 дюймы 1471 мм
Вместимость 3 ярды³ 2.3 м³
Толщина базовой кромки 1 дюймы 25 мм
Толщина режущей кромки 1 дюймы 25 мм
Тип сопряжения Крепление на пальцах Крепление на пальцах

Узнайте результаты сравнения 2,3м3 (3,0ярда3), с креплением на пальцах и режущей кромкой с болтовым креплением с популярной продукцией.