Ковш 2,6 м3 (3,4 ярда3), устройство стандарта ISO, режущая кромка с болтовым креплением

Ковш 2,6 м3 (3,4 ярда3), устройство стандарта ISO, режущая кромка с болтовым креплением Универсальные ковши повышенной производительности

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Ширина
116 дюймы
2950 мм
Высота
51.7 дюймы
1314 мм
Масса
2387.6 фунты
1083 кг

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 5

Область применения

Область применения

Универсальные ковши повышенной производительности обеспечивают стабильную производительность при устройстве отвалов, перегрузке, выемке и погрузке материалов. Как видно из названия, эти ковши подходят для эффективной выемки и засыпки материала. Они предназначены для стандартных вырывных усилий и условий износа. Идеально подходит для прямого и обратного профилирования. Коэффициент заполнения для ковшей высокопроизводительной серии может составлять 115% сверх указанной емкости.
Встроенный щиток от просыпания материала

Встроенный щиток от просыпания материала

Щиток от просыпания материала защищает механизм навески и улучшает удержание материала.
Скругленные боковые панели

Скругленные боковые панели

Скругленные боковые панели направляют материал внутрь ковша и удерживают его там.
Профиль ковша повышенной производительности

Профиль ковша повышенной производительности

Профиль повышенной производительности для удобства погрузки и максимальной грузоподъемности.
Открытый зев

Открытый зев

За счет открытого зева повышается коэффициент заполнения, а насыпаемые кучи получаются более аккуратными.

Характеристики продукции Ковш 2,6 м3 (3,4 ярда3), устройство стандарта ISO, режущая кромка с болтовым креплением

Ширина 116 дюймы 2950 мм
Высота 51.7 дюймы 1314 мм
Масса 2387.6 фунты 1083 кг
Длина 49.9 дюймы 1267 мм
Вместимость 3.4 ярды³ 2.6 м³
Толщина базовой кромки 1 дюймы 25 мм
Толщина режущей кромки 1 дюймы 25 мм
Тип сопряжения Горизонтальное крепление на пальцах (широкие) (L50) Горизонтальное крепление на пальцах (широкие) (L50)

Узнайте результаты сравнения Ковш 2,6 м3 (3,4 ярда3), устройство стандарта ISO, режущая кромка с болтовым креплением с популярной продукцией.