Ковш общего назначения 5,4 м³ (7,00 ярдов³) высокопроизводительной серии

Ковши общего назначения Ковш общего назначения 5,4 м³ (7,00 ярдов³) высокопроизводительной серии

Найти дилера

Ключевые характеристики

Тип крепления
Крепление на пальцах
Крепление на пальцах
Ширина
134 дюймы
3405 мм
Масса
5860 фунты
2658 кг

Обзор

Ковш общего назначения 5,4 м³ (7,00 ярдов³) высокопроизводительной серии

Краткий обзор особенностей

Cat

Высокопроизводительная серия

Выполняйте больше работы, сжигая на 7% меньше топлива, увеличив удержание груза на 15% и сократив время на выемку/заполнение до 50%.
Cat

Мощность при копании

Более высокое вырывное усилие благодаря наклонному днищу
Cat

Высокая производительность

Лучший выбор для достижения высокой производительности при выполнении большинства земляных, погрузочных работ и работ по типовому строительству.

Характеристики продукции Ковш общего назначения 5,4 м³ (7,00 ярдов³) высокопроизводительной серии

Тип крепления Крепление на пальцах Крепление на пальцах
Ширина 134 дюймы 3405 мм
Масса 5860 фунты 2658 кг
Можно ли установить защитные пластины боковой поверхности ковша? (Да/Нет) Нет Нет
Входит ли в комплект приварная режущая кромка или режущая кромка с болтовым креплением? (Да/Нет) Нет Нет
Номинальная мощность 7 ярды³ 5.4 м³
Вместимость 7 ярды³ 5.4 м³

Узнайте результаты сравнения Ковш общего назначения 5,4 м³ (7,00 ярдов³) высокопроизводительной серии с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Студийный снимок

Студийный снимок