Обзор
Ковш общего назначения 6,4 м³ (8,25 ярда³) высокопроизводительной серии
Ключевые характеристики
| Тип крепления | Крепление на пальцах Крепление на пальцах |
| Ширина | 140 дюймы 3568 мм |
| Масса | 7943 фунты 3603 кг |
| Можно ли установить защитные пластины боковой поверхности ковша? (Да/Нет) | Нет Нет |
| Входит ли в комплект приварная режущая кромка или режущая кромка с болтовым креплением? (Да/Нет) | Нет Нет |
| Номинальная мощность | 8.25 ярды³ 6.4 м³ |
| Вместимость | 8.25 ярды³ 6.4 м³ |
Просмотреть дополнительные предложения