Ковш общего назначения 5,4 м³ (7,00 ярдов³) высокопроизводительной серии

Ковши общего назначения Ковш общего назначения 5,4 м³ (7,00 ярдов³) высокопроизводительной серии

Найти дилера

Ключевые характеристики

Тип крепления
Устройство для быстрой смены навесного оборудования Fusion
Устройство для быстрой смены навесного оборудования Fusion
Ширина
134.4 дюймы
3413 мм
Масса
5730 фунты
2599 кг

Обзор

Ковш общего назначения 5,4 м³ (7,00 ярдов³) высокопроизводительной серии

Характеристики продукции Ковш общего назначения 5,4 м³ (7,00 ярдов³) высокопроизводительной серии

Тип крепления Устройство для быстрой смены навесного оборудования Fusion Устройство для быстрой смены навесного оборудования Fusion
Ширина 134.4 дюймы 3413 мм
Масса 5730 фунты 2599 кг
Можно ли установить защитные пластины боковой поверхности ковша? (Да/Нет) Нет Нет
Входит ли в комплект приварная режущая кромка или режущая кромка с болтовым креплением? (Да/Нет) Нет Нет
Номинальная мощность 7 ярды³ 5.4 м³
Вместимость 7 ярды³ 5.4 м³

Узнайте результаты сравнения Ковш общего назначения 5,4 м³ (7,00 ярдов³) высокопроизводительной серии с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Студийный снимок

Студийный снимок

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  Ковш общего назначения 5,4 м³ (7,00 ярдов³) высокопроизводительной серии

Просмотреть дополнительные предложения