Ковш 6,87 м3 (9,0 ярда3), устройство смены навесного оборудования Fusion™

Ковш 6,87 м3 (9,0 ярда3), устройство смены навесного оборудования Fusion™ Ковши для древесной щепы

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Ширина
133.1 дюймы
3381 мм
Высота
64.6 дюймы
1640 мм
Масса
4360.7 фунты
1978 кг

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 6

Область применения

Область применения

Ковши для древесной щепы располагают большой вместимостью для работы с рыхлыми материалами.
Перемещение большого объема материала

Перемещение большого объема материала

Проверенная конструкция ковша низкой массы по сравнению с конкурентным оборудованием позволяет переносить материал плотностью на 20% выше.
Усиленная конструкция

Усиленная конструкция

Внутренние усиленные накладки и полностью завернутый внутренний лист обеспечивают лучшее опрокидывание материала во время погрузки и разгрузки.
Изогнутые боковые пластины

Изогнутые боковые пластины

Изогнутые боковые пластины упрощают погрузку и лучше удерживают материал во время транспортировки. Такое преимущество содействует увеличению срока службы конструкции ковша.
Индикатор уровня

Индикатор уровня

Индикаторы уровня расположены с обеих сторон ковша и помогают оператору поддерживать горизонтальное положение ковша во время работ по погрузке/резанию.
Подвижные крышки смотровых окон

Подвижные крышки смотровых окон

Оператор может открыть подвижные окна для улучшения обзора или закрыть их для повышения степени удержания мелкого материала. Отсутствие необходимости снятия пластин позволяет избежать потери или повреждения отдельных деталей.

Характеристики продукции Ковш 6,87 м3 (9,0 ярда3), устройство смены навесного оборудования Fusion™

Ширина 133.1 дюймы 3381 мм
Высота 64.6 дюймы 1640 мм
Масса 4360.7 фунты 1978 кг
Длина 78 дюймы 1982 мм
Вместимость 9 ярды³ 6.87 м³
Толщина базовой кромки 1 дюймы 25 мм
Толщина режущей кромки 1 дюймы 25 мм
Тип сопряжения Соединительная муфта Fusion™ Соединительная муфта Fusion™

Узнайте результаты сравнения Ковш 6,87 м3 (9,0 ярда3), устройство смены навесного оборудования Fusion™ с популярной продукцией.