Обзор
Ковш общего назначения 5,7 м³ (7,50 ярда³) высокопроизводительной серии
Ключевые характеристики
Отображение 1-6 из 8
| Тип крепления | Используйте со штифтовым креплением или с устройством для смены навесного оборудования Cat захватного типа Используйте со штифтовым креплением или с устройством для смены навесного оборудования Cat захватного типа |
| Ширина | 79 дюймы 3413 мм |
| Масса | 6087 фунты 3761 кг |
| Можно ли установить защитные пластины боковой поверхности ковша? (Да/Нет) | Нет Нет |
| Входит ли в комплект приварная режущая кромка или режущая кромка с болтовым креплением? (Да/Нет) | Нет Нет |
| Вместимость | 1.61 ярды³ 1.23 м³ |
Просмотреть дополнительные предложения