24,5 м³ (32 ярда³) — 627-8404

24,5 м³ (32 ярда³) — 627-8404 Твердая порода

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Ширина ковша
6,240 мм
246 дюймы
Тип режущей кромки
С лопатообразными кромками
С лопатообразными кромками
Комплектация GET
Advansys
Advansys

Характеристики продукции 24,5 м³ (32 ярда³) — 627-8404

Ширина ковша 6,240 мм 246 дюймы
Тип режущей кромки С лопатообразными кромками С лопатообразными кромками
Комплектация GET Advansys Advansys
Масса ковша 47,408 фунты 21,504 кг
Вместимость 32 ярды³ 24.5 м³
Номинальная плотность (модификация с высоким подъемом) 3540 фунт/ярд³ 2100 кг/м³
Номинальная плотность (модификация со стандартным подъемом) 2100 кг/м³ 3540 фунт/ярд³
Область применения Твердая порода Твердая порода
Тип навесного оборудования Шарнирное крепление Шарнирное крепление

Узнайте результаты сравнения 24,5 м³ (32 ярда³) — 627-8404 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Ковш LWL

Ковш LWL

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  24,5 м³ (32 ярда³) — 627-8404

Просмотреть дополнительные предложения