Обзор
Ковш общего назначения 6,0 м³ (7,75 ярда³) высокопроизводительной серии
Ключевые характеристики
| Тип крепления | Крепление на пальцах Крепление на пальцах |
| Ширина | 137 дюймы 3841 мм |
| Масса | 7368 фунты 3342 кг |
| Можно ли установить защитные пластины боковой поверхности ковша? (Да/Нет) | Нет Нет |
| Входит ли в комплект приварная режущая кромка или режущая кромка с болтовым креплением? (Да/Нет) | Да Да |
| Номинальная мощность | 7.75 ярды³ 6 м³ |
| Вместимость | 7.75 ярды³ 6 м³ |
Просмотреть дополнительные предложения