Ковш общего назначения 5,0 м³ (6,50 ярда³) высокопроизводительной серии

Ковши общего назначения Ковш общего назначения 5,0 м³ (6,50 ярда³) высокопроизводительной серии

Найти дилера

Ключевые характеристики

Тип крепления
Крепление на пальцах
Крепление на пальцах
Ширина
72 дюймы
3201 мм
Масса
5157 фунты
2339 кг

Обзор

Ковш общего назначения 5,0 м³ (6,50 ярда³) высокопроизводительной серии

Характеристики продукции Ковш общего назначения 5,0 м³ (6,50 ярда³) высокопроизводительной серии

Тип крепления Крепление на пальцах Крепление на пальцах
Ширина 72 дюймы 3201 мм
Масса 5157 фунты 2339 кг
Вместимость 1.02 ярды³ 0.78 м³
Можно ли установить защитные пластины боковой поверхности ковша? (Да/Нет) Нет Нет
Входит ли в комплект приварная режущая кромка или режущая кромка с болтовым креплением? (Да/Нет) Нет Нет

Узнайте результаты сравнения Ковш общего назначения 5,0 м³ (6,50 ярда³) высокопроизводительной серии с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Студийный снимок

Студийный снимок

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  Ковш общего назначения 5,0 м³ (6,50 ярда³) высокопроизводительной серии

Просмотреть дополнительные предложения