Ковш 2,7 м3 (3,5 ярда3), устройство смены навесного оборудования Fusion™, режущая кромка с болтовым креплением (BOCE)

Ковш 2,7 м3 (3,5 ярда3), устройство смены навесного оборудования Fusion™, режущая кромка с болтовым креплением (BOCE) Универсальные ковши

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Ширина
108.3 дюймы
2750 мм
Высота
52.6 дюймы
1337 мм
Масса
3443.6 фунты
1562 кг

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 4

Область применения

Область применения

Идеально подходят для выемки грунта, бульдозерных работ, захвата грузов, перетаскивания, профилирования и выравнивания при выполнении строительных, ландшафтных, промышленных работ и при сносе зданий.
Конструкция ковша

Конструкция ковша

Высокое усилие зажима обеспечивает возможность захвата больших объектов неправильной формы, таких как деревья, выкорчеванные пни, кустарники, утилизируемые трубы и мусор, благодаря чему повышается универсальность машины.
Зубчатая кромка на стороне захвата

Зубчатая кромка на стороне захвата

Захватывает материал и не дает ему просыпаться из ковша.
Оснастка для землеройных орудий

Оснастка для землеройных орудий

Также доступен базовый ковш, оснащенный режущей кромкой и зубьями с болтовым креплением.

Характеристики продукции Ковш 2,7 м3 (3,5 ярда3), устройство смены навесного оборудования Fusion™, режущая кромка с болтовым креплением (BOCE)

Ширина 108.3 дюймы 2750 мм
Высота 52.6 дюймы 1337 мм
Масса 3443.6 фунты 1562 кг
Длина 52.9 дюймы 1343 мм
Тип сопряжения Устройство смены навесного оборудования Fusion™ Устройство смены навесного оборудования Fusion™
Вместимость 3.5 ярды³ 2.7 м³
Толщина базовой кромки 1 дюймы 25 мм
Толщина режущей кромки 1 дюймы 25 мм
Раскрытие челюстей 44.6 дюймы 1134 мм
Угол раскрытия челюстей 71 градус 71 градус
Требуемая гидросистема 3-я функция 3-я функция

Узнайте результаты сравнения Ковш 2,7 м3 (3,5 ярда3), устройство смены навесного оборудования Fusion™, режущая кромка с болтовым креплением (BOCE) с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Студийный снимок

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Колесный погрузчик малой мощности с универсальным ковшом в процессе профилирования

Колесный погрузчик малой мощности с универсальным ковшом загружает гравий

Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа
Колесный погрузчик малой мощности с универсальным ковшом в процессе профилирования
Колесный погрузчик малой мощности с универсальным ковшом загружает гравий