2,3м3 (3,0ярда3), крепление на пальцах

2,3м3 (3,0ярда3), крепление на пальцах Универсальные ковши повышенной производительности

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Ширина
99.7 дюймы
2532 мм
Высота
47 дюймы
1193 мм
Масса
1975.3 фунты
896 кг

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 5

Область применения

Область применения

Универсальные ковши повышенной производительности обеспечивают стабильную производительность при устройстве отвалов, перегрузке, выемке и погрузке материалов. Как видно из названия, эти ковши подходят для эффективной выемки и засыпки материала. Они предназначены для стандартных вырывных усилий и условий износа. Идеально подходит для прямого и обратного профилирования. Коэффициент заполнения для ковшей высокопроизводительной серии может составлять 115% сверх указанной емкости.
Встроенный щиток от просыпания материала

Встроенный щиток от просыпания материала

Щиток от просыпания материала защищает механизм навески и улучшает удержание материала.
Скругленные боковые панели

Скругленные боковые панели

Скругленные боковые панели направляют материал внутрь ковша и удерживают его там.
Профиль ковша повышенной производительности

Профиль ковша повышенной производительности

Профиль повышенной производительности для удобства погрузки и максимальной грузоподъемности.
Открытый зев

Открытый зев

За счет открытого зева повышается коэффициент заполнения, а насыпаемые кучи получаются более аккуратными.

Характеристики продукции 2,3м3 (3,0ярда3), крепление на пальцах

Ширина 99.7 дюймы 2532 мм
Высота 47 дюймы 1193 мм
Масса 1975.3 фунты 896 кг
Длина 46.3 дюймы 1175 мм
Вместимость 3 ярды³ 2.3 м³
Толщина базовой кромки 1 дюймы 25 мм
Тип сопряжения Крепление на пальцах Крепление на пальцах

Узнайте результаты сравнения 2,3м3 (3,0ярда3), крепление на пальцах с популярной продукцией.
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
Ознакомьтесь с действующими предложениями по  2,3м3 (3,0ярда3), крепление на пальцах

Просмотреть дополнительные предложения