2,1 м3 (2,7 ярда3), устройство смены навесного оборудования Fusion™

2,1 м3 (2,7 ярда3), устройство смены навесного оборудования Fusion™ Универсальные ковши повышенной производительности

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Ширина
100 дюймы
2540 мм
Высота
50.7 дюймы
1289 мм
Масса
1818.8 фунты
825 кг

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 5

Область применения

Область применения

Универсальные ковши повышенной производительности обеспечивают стабильную производительность при устройстве отвалов, перегрузке, выемке и погрузке материалов. Как видно из названия, эти ковши подходят для эффективной выемки и засыпки материала. Они предназначены для стандартных вырывных усилий и условий износа. Идеально подходит для прямого и обратного профилирования. Коэффициент заполнения для ковшей высокопроизводительной серии может составлять 115% сверх указанной емкости.
Встроенный щиток от просыпания материала

Встроенный щиток от просыпания материала

Щиток от просыпания материала защищает механизм навески и улучшает удержание материала.
Скругленные боковые панели

Скругленные боковые панели

Скругленные боковые панели направляют материал внутрь ковша и удерживают его там.
Профиль ковша повышенной производительности

Профиль ковша повышенной производительности

Профиль повышенной производительности для удобства погрузки и максимальной грузоподъемности.
Открытый зев

Открытый зев

За счет открытого зева повышается коэффициент заполнения, а насыпаемые кучи получаются более аккуратными.

Характеристики продукции 2,1 м3 (2,7 ярда3), устройство смены навесного оборудования Fusion™

Ширина 100 дюймы 2540 мм
Высота 50.7 дюймы 1289 мм
Масса 1818.8 фунты 825 кг
Длина 46.5 дюймы 1181 мм
Вместимость 2.7 ярды³ 2.1 м³
Толщина базовой кромки 1 дюймы 25 мм
Тип сопряжения Устройство смены навесного оборудования Fusion™ Устройство смены навесного оборудования Fusion™

Узнайте результаты сравнения 2,1 м3 (2,7 ярда3), устройство смены навесного оборудования Fusion™ с популярной продукцией.