Ковш с плоским днищем 9,2 м³ (12 ярдов³)

Ковши с плоским днищем производительной серии Ковш с плоским днищем 9,2 м³ (12 ярдов³)

Найти дилера

Ключевые характеристики

Ширина
131 дюймы
3330 мм
Масса
5401.3 фунты
2450 кг
Вместимость
4.05 ярды³
9.2 м³

Обзор

Ковш с плоским днищем 9,2 м³ (12 ярдов³)

Характеристики продукции Ковш с плоским днищем 9,2 м³ (12 ярдов³)

Ширина 131 дюймы 3330 мм
Масса 5401.3 фунты 2450 кг
Вместимость 4.05 ярды³ 9.2 м³

Узнайте результаты сравнения Ковш с плоским днищем 9,2 м³ (12 ярдов³) с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Ковш с плоским днищем

Ковш с плоским днищем

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  Ковш с плоским днищем 9,2 м³ (12 ярдов³)

Просмотреть дополнительные предложения