26 m³ (34 yd³) - 596-5310

Скальный для тяжелых условий эксплуатации 26 m³ (34 yd³) - 596-5310

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Ширина ковша
249 дюймы
6,320 мм
Тип режущей кромки
С лопатообразными кромками
С лопатообразными кромками
Комплектация GET
Advansys
Advansys

Характеристики продукции 26 m³ (34 yd³) - 596-5310

Ширина ковша 249 дюймы 6,320 мм
Тип режущей кромки С лопатообразными кромками С лопатообразными кромками
Комплектация GET Advansys Advansys
Масса ковша 25,257 кг 55,682 фунты
Вместимость 34 ярды³ 26 м³
Номинальная плотность (модификация с высоким подъемом) 1913 кг/м³ 3225 фунт/ярд³
Номинальная плотность (модификация со стандартным подъемом) 3225 фунт/ярд³ 1913 кг/м³
Тип навесного оборудования Шарнирное крепление Шарнирное крепление
Область применения Скальный для тяжелых условий эксплуатации Скальный для тяжелых условий эксплуатации

Узнайте результаты сравнения 26 m³ (34 yd³) - 596-5310 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Ковш LWL

Ковш LWL

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  26 m³ (34 yd³) - 596-5310

Просмотреть дополнительные предложения