Ковш 2,7 м3 (3,5 ярда3), устройство смены навесного оборудования Fusion™

Ковш 2,7 м3 (3,5 ярда3), устройство смены навесного оборудования Fusion™ Универсальные ковши повышенной производительности

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Ширина
100 дюймы
2540 мм
Высота
55.7 дюймы
1414 мм
Масса
2120.8 фунты
962 кг

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 5

Область применения

Область применения

Универсальные ковши повышенной производительности обеспечивают стабильную производительность при устройстве отвалов, перегрузке, выемке и погрузке материалов. Как видно из названия, эти ковши подходят для эффективной выемки и засыпки материала. Они предназначены для стандартных вырывных усилий и условий износа. Идеально подходит для прямого и обратного профилирования. Коэффициент заполнения для ковшей высокопроизводительной серии может составлять 115% сверх указанной емкости.
Встроенный щиток от просыпания материала

Встроенный щиток от просыпания материала

Щиток от просыпания материала защищает механизм навески и улучшает удержание материала.
Скругленные боковые панели

Скругленные боковые панели

Скругленные боковые панели направляют материал внутрь ковша и удерживают его там.
Профиль ковша повышенной производительности

Профиль ковша повышенной производительности

Профиль повышенной производительности для удобства погрузки и максимальной грузоподъемности.
Открытый зев

Открытый зев

За счет открытого зева повышается коэффициент заполнения, а насыпаемые кучи получаются более аккуратными.

Характеристики продукции Ковш 2,7 м3 (3,5 ярда3), устройство смены навесного оборудования Fusion™

Ширина 100 дюймы 2540 мм
Высота 55.7 дюймы 1414 мм
Масса 2120.8 фунты 962 кг
Длина 51.4 дюймы 1306 мм
Вместимость 3.5 ярды³ 2.7 м³
Толщина базовой кромки 1 дюймы 25 мм
Тип сопряжения Устройство смены навесного оборудования Fusion™ Устройство смены навесного оборудования Fusion™

Узнайте результаты сравнения Ковш 2,7 м3 (3,5 ярда3), устройство смены навесного оборудования Fusion™ с популярной продукцией.
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
Ознакомьтесь с действующими предложениями по  Ковш 2,7 м3 (3,5 ярда3), устройство смены навесного оборудования Fusion™

Просмотреть дополнительные предложения