Ковш с плоским днищем 5,7 м³ (7,5 ярда³)

Ковш с плоским днищем 5,7 м³ (7,5 ярда³) Ковши с плоским днищем производительной серии

Найти дилера

Ключевые характеристики

Ширина
120 дюймы
3307 мм
Масса
4250.5 фунты
1928 кг
Вместимость
7.5 ярды³
5.7 м³

Характеристики продукции Ковш с плоским днищем 5,7 м³ (7,5 ярда³)

Ширина 120 дюймы 3307 мм
Масса 4250.5 фунты 1928 кг
Вместимость 7.5 ярды³ 5.7 м³

Узнайте результаты сравнения Ковш с плоским днищем 5,7 м³ (7,5 ярда³) с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Ковш с плоским днищем

Ковш с плоским днищем

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  Ковш с плоским днищем 5,7 м³ (7,5 ярда³)

Просмотреть дополнительные предложения