29.1 m³ (38 yd³) - 627-8406

29.1 m³ (38 yd³) - 627-8406 Скальный для тяжелых условий эксплуатации

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Ширина ковша
249 дюймы
6,320 мм
Тип режущей кромки
С лопатообразными кромками
С лопатообразными кромками
Комплектация GET
Advansys
Advansys

Характеристики продукции 29.1 m³ (38 yd³) - 627-8406

Ширина ковша 249 дюймы 6,320 мм
Тип режущей кромки С лопатообразными кромками С лопатообразными кромками
Комплектация GET Advansys Advansys
Масса ковша 26,470 кг 58,356 фунты
Вместимость 38 ярды³ 29.1 м³
Номинальная плотность (модификация с высоким подъемом) 2815 фунт/ярд³ 1670 кг/м³
Номинальная плотность (модификация со стандартным подъемом) 2815 фунт/ярд³ 1670 кг/м³
Тип навесного оборудования Шарнирное крепление Шарнирное крепление
Область применения Скальный для тяжелых условий эксплуатации Скальный для тяжелых условий эксплуатации

Узнайте результаты сравнения 29.1 m³ (38 yd³) - 627-8406 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Ковш LWL

Ковш LWL

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  29.1 m³ (38 yd³) - 627-8406

Просмотреть дополнительные предложения