Ковш с плоским днищем 5,6 м³ (7,25 ярда³) из высокопроизводительной серии

Ковш с плоским днищем 5,6 м³ (7,25 ярда³) из высокопроизводительной серии Ковши с плоским днищем производительной серии

Найти дилера

Ключевые характеристики

Ширина
141 дюймы
3580 мм
Масса
9061 фунты
4110 кг
Вместимость
9.5 ярды³
7.3 м³

Характеристики продукции Ковш с плоским днищем 5,6 м³ (7,25 ярда³) из высокопроизводительной серии

Ширина 141 дюймы 3580 мм
Масса 9061 фунты 4110 кг
Вместимость 9.5 ярды³ 7.3 м³

Узнайте результаты сравнения Ковш с плоским днищем 5,6 м³ (7,25 ярда³) из высокопроизводительной серии с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Ковш с плоским днищем

Ковш с плоским днищем

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  Ковш с плоским днищем 5,6 м³ (7,25 ярда³) из высокопроизводительной серии

Просмотреть дополнительные предложения