Студийный снимок

Универсальные ковши повышенной производительности 1,8м3 (2,4ярда3), устройство смены навесного оборудования IT

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Ширина
96.7 дюймы
2455 мм
Высота
51.5 дюймы
1308 мм
Масса
1915.8 фунты
869 кг

Обзор

Универсальные ковши повышенной производительности с увеличенным коэффициентом заполнения лучше удерживают материал во время погрузки/разгрузки и транспортировки, а также при профилировании, выравнивании и уплотнении в разных сферах применения и с разными материалами.

Характеристики продукции 1,8м3 (2,4ярда3), устройство смены навесного оборудования IT

Ширина 96.7 дюймы 2455 мм
Высота 51.5 дюймы 1308 мм
Масса 1915.8 фунты 869 кг
Длина 41.5 дюймы 1055 мм
Вместимость 2.9 фут³ 2.2 л
Толщина базовой кромки 1 дюймы 25 мм
Тип сопряжения Устройство смены навесного оборудования IT Устройство смены навесного оборудования IT

Узнайте результаты сравнения 1,8м3 (2,4ярда3), устройство смены навесного оборудования IT с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Студийный снимок

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  1,8м3 (2,4ярда3), устройство смены навесного оборудования IT

Просмотреть дополнительные предложения