Ковш 1,9 м3 (2,5 ярда3), устройство смены навесного оборудования Fusion™

Универсальные ковши повышенной производительности Ковш 1,9 м3 (2,5 ярда3), устройство смены навесного оборудования Fusion™

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Ширина
99.7 дюймы
2532 мм
Высота
48.6 дюймы
1235 мм
Масса
1708.6 фунты
775 кг

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 5

Область применения

Область применения

Универсальные ковши повышенной производительности обеспечивают стабильную производительность при устройстве отвалов, перегрузке, выемке и погрузке материалов. Как видно из названия, эти ковши подходят для эффективной выемки и засыпки материала. Они предназначены для стандартных вырывных усилий и условий износа. Идеально подходит для прямого и обратного профилирования. Коэффициент заполнения для ковшей высокопроизводительной серии может составлять 115% сверх указанной емкости.
Встроенный щиток от просыпания материала

Встроенный щиток от просыпания материала

Щиток от просыпания материала защищает механизм навески и улучшает удержание материала.
Скругленные боковые панели

Скругленные боковые панели

Скругленные боковые панели направляют материал внутрь ковша и удерживают его там.
Профиль ковша повышенной производительности

Профиль ковша повышенной производительности

Профиль повышенной производительности для удобства погрузки и максимальной грузоподъемности.
Открытый зев

Открытый зев

За счет открытого зева повышается коэффициент заполнения, а насыпаемые кучи получаются более аккуратными.

Характеристики продукции Ковш 1,9 м3 (2,5 ярда3), устройство смены навесного оборудования Fusion™

Ширина 99.7 дюймы 2532 мм
Высота 48.6 дюймы 1235 мм
Масса 1708.6 фунты 775 кг
Длина 43.7 дюймы 1109 мм
Вместимость 2.5 ярды³ 1.9 м³
Толщина базовой кромки 1 дюймы 25 мм
Тип сопряжения Устройство смены навесного оборудования Fusion™ Устройство смены навесного оборудования Fusion™

Узнайте результаты сравнения Ковш 1,9 м3 (2,5 ярда3), устройство смены навесного оборудования Fusion™ с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Студийный снимок

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  Ковш 1,9 м3 (2,5 ярда3), устройство смены навесного оборудования Fusion™

Просмотреть дополнительные предложения