Обзор
Ковш общего назначения 5,4 м³ (7,00 ярдов³) высокопроизводительной серии
Ключевые характеристики
| Тип крепления | Крепление на пальцах Крепление на пальцах |
| Ширина | 137 дюймы 3481 мм |
| Масса | 6920 фунты 3139 кг |
| Можно ли установить защитные пластины боковой поверхности ковша? (Да/Нет) | Нет Нет |
| Входит ли в комплект приварная режущая кромка или режущая кромка с болтовым креплением? (Да/Нет) | Да Да |
| Номинальная мощность | 7 ярды³ 5.4 м³ |
| Вместимость | 7 ярды³ 5.4 м³ |
Просмотреть дополнительные предложения