Ковш с плоским днищем 3,4 м³ (4,5 ярда³) из высокопроизводительной серии

Ковш с плоским днищем 3,4 м³ (4,5 ярда³) из высокопроизводительной серии Ковши с плоским днищем производительной серии

Найти дилера

Ключевые характеристики

Ширина
114 дюймы
2894 мм
Масса
3704 фунты
1680 кг
Вместимость
4.5 ярды³
3.4 м³

Характеристики продукции Ковш с плоским днищем 3,4 м³ (4,5 ярда³) из высокопроизводительной серии

Ширина 114 дюймы 2894 мм
Масса 3704 фунты 1680 кг
Вместимость 4.5 ярды³ 3.4 м³

Узнайте результаты сравнения Ковш с плоским днищем 3,4 м³ (4,5 ярда³) из высокопроизводительной серии с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Ковш с плоским днищем

Ковш с плоским днищем