Ковш с плоским днищем 3,6 м³ (4,75 ярда³) из высокопроизводительной серии

Ковш с плоским днищем 3,6 м³ (4,75 ярда³) из высокопроизводительной серии Ковши с плоским днищем производительной серии

Найти дилера

Ключевые характеристики

Ширина
114 дюймы
2894 мм
Масса
3377 фунты
1532 кг
Вместимость
4.75 ярды³
3.6 м³

Характеристики продукции Ковш с плоским днищем 3,6 м³ (4,75 ярда³) из высокопроизводительной серии

Ширина 114 дюймы 2894 мм
Масса 3377 фунты 1532 кг
Вместимость 4.75 ярды³ 3.6 м³

Узнайте результаты сравнения Ковш с плоским днищем 3,6 м³ (4,75 ярда³) из высокопроизводительной серии с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Ковш с плоским днищем

Ковш с плоским днищем