3,2 м3 (4,2 ярда3), крепление на пальцах

Ковши для песка и гравия 3,2 м3 (4,2 ярда3), крепление на пальцах

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Ширина
108.3 дюймы
2750 мм
Высота
57.8 дюймы
1467 мм
Масса
2526.5 фунты
1146 кг

Обзор

Ковши для песка и гравия предназначены для погрузчиков, работающих с сыпучими материалами на пакетирующих заводах.

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 5

Cat

Область применения

Отлично подходят для погрузчиков, работающих с сыпучими материалами на пакетирующих заводах.
Cat

Прочная конструкция

Дополнительные изнашиваемые пластины на днище и боковых стенках увеличивают срок службы ковша при работе с крупными сыпучими материалами.
Cat

Технологии повышенной производительности

Технологии повышенной производительности— это инновационные элементы конструкции ковша, увеличивающие грузоподъемность, производительность и топливную эффективность.
Cat

Максимальное использование возможностей машины

Вместимость ковша и его погрузочные характеристики соответствуют возможностям машины для обеспечения максимальной эффективности работы и производительности.
Cat

Защита от просыпания

Защита от высыпания защищает поверхность соединительной муфты и гидравлические компоненты от просыпания материалов.

Характеристики продукции 3,2 м3 (4,2 ярда3), крепление на пальцах

Ширина 108.3 дюймы 2750 мм
Высота 57.8 дюймы 1467 мм
Масса 2526.5 фунты 1146 кг
Длина 55.7 дюймы 1414 мм
Вместимость 4.2 фут³ 3.2 л
Толщина базовой кромки 1 дюймы 25 мм
Тип сопряжения Крепление на пальцах Крепление на пальцах

Узнайте результаты сравнения 3,2 м3 (4,2 ярда3), крепление на пальцах с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Студийный снимок

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа