Ковш 2,9 м3 (3,8 ярда3), устройство смены навесного оборудования ISO, режущая кромка с болтовым креплением

Ковш 2,9 м3 (3,8 ярда3), устройство смены навесного оборудования ISO, режущая кромка с болтовым креплением Ковши с плоским днищем производительной серии

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Ширина
107.4 дюймы
2727 мм
Высота
56.7 дюймы
1439 мм
Масса
2733.7 фунты
1240 кг

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 4

Cat

Область применения

Идеально подходит для прямого и обратного профилирования. Коэффициент заполнения для ковшей высокопроизводительной серии может составлять 115% сверх указанной емкости.
Cat

Прочная конструкция

Дополнительные изнашиваемые пластины на нижней поверхности увеличивают срок службы ковша при работе с сыпучими материалами.
Cat

Технологии повышенной производительности

Технологии высокопроизводительной серии — это инновационные элементы конструкции ковша, увеличивающие грузоподъемность, производительность и топливную эффективность.
Cat

Максимальное использование возможностей машины

Вместимость ковша и его погрузочные характеристики соответствуют возможностям машины для обеспечения максимальной эффективности работы и производительности.

Характеристики продукции Ковш 2,9 м3 (3,8 ярда3), устройство смены навесного оборудования ISO, режущая кромка с болтовым креплением

Ширина 107.4 дюймы 2727 мм
Высота 56.7 дюймы 1439 мм
Масса 2733.7 фунты 1240 кг
Длина 56.7 дюймы 1441 мм
Вместимость 3.8 ярды³ 2.9 м³
Толщина базовой кромки 1 дюймы 25 мм
Толщина режущей кромки 1 дюймы 25 мм
Тип сопряжения Устройство смены навесного оборудования ISO Устройство смены навесного оборудования ISO

Узнайте результаты сравнения Ковш 2,9 м3 (3,8 ярда3), устройство смены навесного оборудования ISO, режущая кромка с болтовым креплением с популярной продукцией.
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
Ознакомьтесь с действующими предложениями по  Ковш 2,9 м3 (3,8 ярда3), устройство смены навесного оборудования ISO, режущая кромка с болтовым креплением

Просмотреть дополнительные предложения