Ковш общего назначения 7,0 м³ (9,25 ярда³) высокопроизводительной серии

Ковш общего назначения 7,0 м³ (9,25 ярда³) высокопроизводительной серии Ковши общего назначения

Найти дилера

Ключевые характеристики

Тип крепления
VCE
VCE
Ширина
140.5 дюймы
3568 мм
Масса
9515 фунты
4316 кг

Краткий обзор особенностей

Cat

Высокопроизводительная серия

Выполняйте больше работы, сжигая на 7% меньше топлива, увеличив удержание груза на 15% и сократив время на выемку/заполнение до 50%.
Cat

Мощность при копании

Более высокое вырывное усилие благодаря наклонному днищу
Cat

Высокая производительность

Лучший выбор для достижения высокой производительности при выполнении большинства земляных, погрузочных работ и работ по типовому строительству.

Характеристики продукции Ковш общего назначения 7,0 м³ (9,25 ярда³) высокопроизводительной серии

Тип крепления VCE VCE
Ширина 140.5 дюймы 3568 мм
Масса 9515 фунты 4316 кг
Можно ли установить защитные пластины боковой поверхности ковша? (Да/Нет) ДА ДА
Входит ли в комплект приварная режущая кромка или режущая кромка с болтовым креплением? (Да/Нет) Нет Нет

Узнайте результаты сравнения Ковш общего назначения 7,0 м³ (9,25 ярда³) высокопроизводительной серии с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Студийный снимок

Студийный снимок

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  Ковш общего назначения 7,0 м³ (9,25 ярда³) высокопроизводительной серии

Просмотреть дополнительные предложения