Обзор
Ковш общего назначения 3,1 м³ (4,00 ярда³) высокопроизводительной серии
Ключевые характеристики
Отображение 1-6 из 8
| Тип крепления | Используйте со штифтовым креплением или с устройством для смены навесного оборудования Cat захватного типа Используйте со штифтовым креплением или с устройством для смены навесного оборудования Cat захватного типа |
| Ширина | 72 дюймы 2894 мм |
| Масса | 3274 фунты 724 кг |
| Можно ли установить защитные пластины боковой поверхности ковша? (Да/Нет) | Нет Нет |
| Входит ли в комплект приварная режущая кромка или режущая кромка с болтовым креплением? (Да/Нет) | Нет Нет |
| Вместимость | 0.78 ярды³ 0.60 м³ |
Просмотреть дополнительные предложения