Ковш 1,9 м3 (2,5 ярда3), устройство смены навесного оборудования ISO

Планировочные ковши Ковш 1,9 м3 (2,5 ярда3), устройство смены навесного оборудования ISO

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Ширина
106.3 дюймы
2700 мм
Длина
64.6 дюймы
1640 мм
Высота
38.3 дюймы
972 мм

Обзор

Ковш с длинным плоским днищем подходит для черпания, горизонтирования и засыпки материала.

Характеристики продукции Ковш 1,9 м3 (2,5 ярда3), устройство смены навесного оборудования ISO

Ширина 106.3 дюймы 2700 мм
Длина 64.6 дюймы 1640 мм
Высота 38.3 дюймы 972 мм
Масса 2198 фунты 997 кг
Вместимость 2.5 ярды³ 1.9 м³

Узнайте результаты сравнения Ковш 1,9 м3 (2,5 ярда3), устройство смены навесного оборудования ISO с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Студийный снимок

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  Ковш 1,9 м3 (2,5 ярда3), устройство смены навесного оборудования ISO

Просмотреть дополнительные предложения