Обзор
Ковш общего назначения 4,6 м³ (6,00 ярдов³) высокопроизводительной серии
Ключевые характеристики
Отображение 1-6 из 8
| Тип крепления | Используйте со штифтовым креплением или с устройством для смены навесного оборудования Cat захватного типа Используйте со штифтовым креплением или с устройством для смены навесного оборудования Cat захватного типа |
| Ширина | 79 дюймы 3201 мм |
| Масса | 4700 фунты 2132 кг |
| Вместимость | 1.28 ярды³ 0.98 м³ |
| Можно ли установить защитные пластины боковой поверхности ковша? (Да/Нет) | Нет Нет |
| Входит ли в комплект приварная режущая кромка или режущая кромка с болтовым креплением? (Да/Нет) | Нет Нет |
Просмотреть дополнительные предложения