12.2 m³ (16 yd³) - 635-9321

Для сверхтвердого гранита 12.2 m³ (16 yd³) - 635-9321

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Ширина ковша
196 дюймы
4,980 мм
Тип режущей кромки
С лопатообразными кромками
С лопатообразными кромками
Комплектация GET
Advansys
Advansys

Характеристики продукции 12.2 m³ (16 yd³) - 635-9321

Ширина ковша 196 дюймы 4,980 мм
Тип режущей кромки С лопатообразными кромками С лопатообразными кромками
Комплектация GET Advansys Advansys
Масса ковша 31,932 фунты 14,484 кг
Вместимость 12.2 м³ 16 ярды³
Номинальная плотность (модификация с высоким подъемом) 1477 кг/м³ 2490 фунт/ярд³
Номинальная плотность (модификация со стандартным подъемом) 1762 кг/м³ 2970 фунт/ярд³
Область применения Для сверхтвердого гранита Для сверхтвердого гранита
Тип навесного оборудования Шарнирное крепление Шарнирное крепление

Узнайте результаты сравнения 12.2 m³ (16 yd³) - 635-9321 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Ковш LWL

Ковш LWL

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  12.2 m³ (16 yd³) - 635-9321

Просмотреть дополнительные предложения