2,5 м3 (3,3 ярда3), устройство смены навесного оборудования Fusion™

2,5 м3 (3,3 ярда3), устройство смены навесного оборудования Fusion™ Ковши для песка и гравия

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Ширина
108.3 дюймы
2750 мм
Высота
52.5 дюймы
1333 мм
Масса
2125.3 фунты
964 кг

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 5

Cat

Область применения

Отлично подходят для погрузчиков, работающих с сыпучими материалами на пакетирующих заводах.
Cat

Прочная конструкция

Дополнительные изнашиваемые пластины на днище и боковых стенках увеличивают срок службы ковша при работе с крупными сыпучими материалами.
Cat

Технологии повышенной производительности

Технологии повышенной производительности— это инновационные элементы конструкции ковша, увеличивающие грузоподъемность, производительность и топливную эффективность.
Cat

Максимальное использование возможностей машины

Вместимость ковша и его погрузочные характеристики соответствуют возможностям машины для обеспечения максимальной эффективности работы и производительности.
Cat

Защита от просыпания

Защита от высыпания защищает поверхность соединительной муфты и гидравлические компоненты от просыпания материалов.

Характеристики продукции 2,5 м3 (3,3 ярда3), устройство смены навесного оборудования Fusion™

Ширина 108.3 дюймы 2750 мм
Высота 52.5 дюймы 1333 мм
Масса 2125.3 фунты 964 кг
Длина 49.7 дюймы 1262 мм
Вместимость 3.3 ярды³ 2.5 м³
Толщина базовой кромки 1 дюймы 25 мм
Тип сопряжения Соединительная муфта Fusion™ Соединительная муфта Fusion™

Узнайте результаты сравнения 2,5 м3 (3,3 ярда3), устройство смены навесного оборудования Fusion™ с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Студийный снимок

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа