Ковш 4,2 м3 (5,5 ярда3), крепление на пальцах, режущая кромка с болтовым креплением

Ковш 4,2 м3 (5,5 ярда3), крепление на пальцах, режущая кромка с болтовым креплением Ковши для легких материалов

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Ширина
108.1 дюймы
2747 мм
Высота
60.6 дюймы
1538 мм
Масса
3170.2 фунты
1438 кг

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 5

Cat

Область применения

Предназначены для перемещения легких сыпучих материалов.
Cat

Гибкость конструкции

С легкостью перевозит, загружает, копает и укладывает легкие материалы, такие как снег, сено или древесная щепа.
Cat

Повышенная вместимость

Вместимость увеличена на 60% по сравнению со стандартными ковшами.
Cat

Показатели плотности материала

Предназначены для материалов с плотностью до 1300 фунтов/ярд3 (770 кг/м3).
Cat

Приобретаемый дополнительно верхний зажим

Дополнительный полноразмерный верхний зажим надежно удерживает сыпучие материалы, такие как сено, с минимальным просыпанием, а также перемещает большие круглые тюки.

Характеристики продукции Ковш 4,2 м3 (5,5 ярда3), крепление на пальцах, режущая кромка с болтовым креплением

Ширина 108.1 дюймы 2747 мм
Высота 60.6 дюймы 1538 мм
Масса 3170.2 фунты 1438 кг
Длина 68.3 дюймы 1735 мм
Вместимость 5.5 ярды³ 4.2 м³
Толщина базовой кромки 1 дюймы 25 мм
Тип сопряжения Крепление на пальцах Крепление на пальцах

Узнайте результаты сравнения Ковш 4,2 м3 (5,5 ярда3), крепление на пальцах, режущая кромка с болтовым креплением с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Студийный снимок

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа