Ковш 2,5 м3 (3,3 ярда3), крепление на пальцах

Универсальные ковши повышенной производительности Ковш 2,5 м3 (3,3 ярда3), крепление на пальцах

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Ширина
99.5 дюймы
2528 мм
Высота
54.4 дюймы
1382 мм
Масса
2156.1 фунты
978 кг

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 5

Область применения

Область применения

Универсальные ковши повышенной производительности обеспечивают стабильную производительность при устройстве отвалов, перегрузке, выемке и погрузке материалов. Как видно из названия, эти ковши подходят для эффективной выемки и засыпки материала. Они предназначены для стандартных вырывных усилий и условий износа. Идеально подходит для прямого и обратного профилирования. Коэффициент заполнения для ковшей высокопроизводительной серии может составлять 115% сверх указанной емкости.
Встроенный щиток от просыпания материала

Встроенный щиток от просыпания материала

Щиток от просыпания материала защищает механизм навески и улучшает удержание материала.
Скругленные боковые панели

Скругленные боковые панели

Скругленные боковые панели направляют материал внутрь ковша и удерживают его там.
Профиль ковша повышенной производительности

Профиль ковша повышенной производительности

Профиль повышенной производительности для удобства погрузки и максимальной грузоподъемности.
Открытый зев

Открытый зев

За счет открытого зева повышается коэффициент заполнения, а насыпаемые кучи получаются более аккуратными.

Характеристики продукции Ковш 2,5 м3 (3,3 ярда3), крепление на пальцах

Ширина 99.5 дюймы 2528 мм
Высота 54.4 дюймы 1382 мм
Масса 2156.1 фунты 978 кг
Длина 53.7 дюймы 1365 мм
Вместимость 3.3 ярды³ 2.5 м³
Толщина базовой кромки 1 дюймы 25 мм
Тип сопряжения Крепление на пальцах Крепление на пальцах

Узнайте результаты сравнения Ковш 2,5 м3 (3,3 ярда3), крепление на пальцах с популярной продукцией.
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
Ознакомьтесь с действующими предложениями по  Ковш 2,5 м3 (3,3 ярда3), крепление на пальцах

Просмотреть дополнительные предложения