2,5 м3 (3,3 ярда3), устройство смены навесного оборудования Fusion™

2,5 м3 (3,3 ярда3), устройство смены навесного оборудования Fusion™ Универсальные ковши повышенной производительности

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Ширина
99.2 дюймы
2520 мм
Высота
54.3 дюймы
1378 мм
Масса
2120.8 фунты
962 кг

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 5

Область применения

Область применения

Универсальные ковши повышенной производительности обеспечивают стабильную производительность при устройстве отвалов, перегрузке, выемке и погрузке материалов. Как видно из названия, эти ковши подходят для эффективной выемки и засыпки материала. Они предназначены для стандартных вырывных усилий и условий износа. Идеально подходит для прямого и обратного профилирования. Коэффициент заполнения для ковшей высокопроизводительной серии может составлять 115% сверх указанной емкости.
Встроенный щиток от просыпания материала

Встроенный щиток от просыпания материала

Щиток от просыпания материала защищает механизм навески и улучшает удержание материала.
Скругленные боковые панели

Скругленные боковые панели

Скругленные боковые панели направляют материал внутрь ковша и удерживают его там.
Профиль ковша повышенной производительности

Профиль ковша повышенной производительности

Профиль повышенной производительности для удобства погрузки и максимальной грузоподъемности.
Открытый зев

Открытый зев

За счет открытого зева повышается коэффициент заполнения, а насыпаемые кучи получаются более аккуратными.

Характеристики продукции 2,5 м3 (3,3 ярда3), устройство смены навесного оборудования Fusion™

Ширина 99.2 дюймы 2520 мм
Высота 54.3 дюймы 1378 мм
Масса 2120.8 фунты 962 кг
Длина 51.4 дюймы 1306 мм
Вместимость 3.3 ярды³ 2.5 м³
Толщина базовой кромки 1 дюймы 25 мм
Тип сопряжения Устройство смены навесного оборудования Fusion™ Устройство смены навесного оборудования Fusion™

Узнайте результаты сравнения 2,5 м3 (3,3 ярда3), устройство смены навесного оборудования Fusion™ с популярной продукцией.