Обзор
Применяются для погрузки легких сыпучих материалов.
Ключевые характеристики
Отображение 1-6 из 5
| Ширина | 108.1 дюймы 2747 мм |
| Высота | 57.9 дюймы 1471 мм |
| Масса | 3024.7 фунты 1372 кг |
| Длина | 64.8 дюймы 1647 мм |
| Вместимость | 5 ярды³ 3.8 м³ |
| Толщина базовой кромки | 1 дюймы 25 мм |
| Тип сопряжения | Крепление на пальцах Крепление на пальцах |
Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа
Просмотреть дополнительные предложения