Ковш с плоским днищем 3,4 м³ (4,5 ярда³) из высокопроизводительной серии

Ковши с плоским днищем производительной серии Ковш с плоским днищем 3,4 м³ (4,5 ярда³) из высокопроизводительной серии

Найти дилера

Ключевые характеристики

Ширина
118 дюймы
2994 мм
Масса
4645 фунты
2107 кг
Вместимость
4.5 ярды³
3.4 м³

Обзор

Ковш с плоским днищем 3,4 м³ (4,5 ярда³) из высокопроизводительной серии

Характеристики продукции Ковш с плоским днищем 3,4 м³ (4,5 ярда³) из высокопроизводительной серии

Ширина 118 дюймы 2994 мм
Масса 4645 фунты 2107 кг
Вместимость 4.5 ярды³ 3.4 м³

Узнайте результаты сравнения Ковш с плоским днищем 3,4 м³ (4,5 ярда³) из высокопроизводительной серии с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Ковш с плоским днищем

Ковш с плоским днищем