Обзор
Ковш общего назначения 3,6 м³ (4,75 ярда³) высокопроизводительной серии
Ключевые характеристики
| Тип крепления | Горизонтальное крепление на пальцах Горизонтальное крепление на пальцах |
| Ширина | 123 дюймы 3126 мм |
| Масса | 4209 фунты 1909 кг |
| Тип GET | K90 K90 |
| Количество наконечников | 8 8 |
| Можно ли установить защитные пластины боковой поверхности ковша? (Да/Нет) | Нет Нет |
| Входит ли в комплект приварная режущая кромка или режущая кромка с болтовым креплением? (Да/Нет) | Нет Нет |
Просмотреть дополнительные предложения