14.5 m³ (19 yd³) - 634-0066

14.5 m³ (19 yd³) - 634-0066 Твердая порода

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Ширина ковша
190 дюймы
4,824 мм
Тип режущей кромки
С лопатообразными кромками
С лопатообразными кромками
Комплектация GET
Advansys
Advansys

Характеристики продукции 14.5 m³ (19 yd³) - 634-0066

Ширина ковша 190 дюймы 4,824 мм
Тип режущей кромки С лопатообразными кромками С лопатообразными кромками
Комплектация GET Advansys Advansys
Масса ковша 22,855 фунты 10,367 кг
Вместимость 14.5 м³ 19 ярды³
Номинальная плотность (модификация с высоким подъемом) 1462 кг/м³ 2465 фунт/ярд³
Номинальная плотность (модификация со стандартным подъемом) 1703 кг/м³ 2870 фунт/ярд³
Область применения Твердая порода Твердая порода
Тип навесного оборудования Шарнирное крепление Шарнирное крепление

Узнайте результаты сравнения 14.5 m³ (19 yd³) - 634-0066 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Ковш LWL

Ковш LWL

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  14.5 m³ (19 yd³) - 634-0066

Просмотреть дополнительные предложения