Обзор
Ковш общего назначения 6,0 м³ (7,75 ярда³) высокопроизводительной серии
Ключевые характеристики
Отображение 1-6 из 8
| Тип крепления | Крепление на пальцах Крепление на пальцах |
| Ширина | 87 дюймы 3413 мм |
| Масса | 6182 фунты 2804 кг |
| Можно ли установить защитные пластины боковой поверхности ковша? (Да/Нет) | Нет Нет |
| Входит ли в комплект приварная режущая кромка или режущая кромка с болтовым креплением? (Да/Нет) | Нет Нет |
| Вместимость | 1.66 ярды³ 1.27 м³ |
Просмотреть дополнительные предложения