Ковш с плоским днищем 4,6 м³ (6 ярдов³) из высокопроизводительной серии

Ковш с плоским днищем 4,6 м³ (6 ярдов³) из высокопроизводительной серии Ковши с плоским днищем производительной серии

Найти дилера

Ключевые характеристики

Ширина
130 дюймы
3294 мм
Масса
6669 фунты
3025 кг
Вместимость
6 ярды³
4.6 м³

Характеристики продукции Ковш с плоским днищем 4,6 м³ (6 ярдов³) из высокопроизводительной серии

Ширина 130 дюймы 3294 мм
Масса 6669 фунты 3025 кг
Вместимость 6 ярды³ 4.6 м³

Узнайте результаты сравнения Ковш с плоским днищем 4,6 м³ (6 ярдов³) из высокопроизводительной серии с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Ковш с плоским днищем

Ковш с плоским днищем

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  Ковш с плоским днищем 4,6 м³ (6 ярдов³) из высокопроизводительной серии

Просмотреть дополнительные предложения