DG230 GC (трехфазный)

Газовые генераторные установки DG230 GC (трехфазный)

Найти дилера

Ключевые характеристики

Частота
60 Гц
60 Гц
Номинальные показатели на природном газе
230 экВ
230 экВ
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов
Сертификат о соответствии стандарту Агентства по охране окружающей среды США для стационарных установок аварийного питания
Сертификат о соответствии стандарту Агентства по охране окружающей среды США для стационарных установок аварийного питания

Обзор

Генераторная установка, работающая на природном газе, 230кВт

В линейке генераторов Cat® с электрозажиганием для стационарного применения реализованы: возбуждение от постоянного магнита, успокоительная обмотка, асимметричный статор, регулировка напряжения с помощью контроллера EMCP, изоляция обмотки класса H с шагом 2/3.

Преимущества

До 908кВА при падении напряжения 30%

Возможность запуска больших нагрузок подключенных электродвигателей во время отключения электропитания

Сертификат о соответствии стандарту Агентства по охране окружающей среды США для стационарных установок аварийного питания

Соответствует требованиям стандартов на выбросы загрязняющих веществ, необходимых для получения местных разрешений

Характеристики генератора Класс H Изоляция

Высший класс обеспечивает надежность генератора

Характеристики продукции DG230 GC (трехфазный)

Частота 60 Гц 60 Гц
Номинальные показатели на природном газе 230 экВ 230 экВ
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов Сертификат о соответствии стандарту Агентства по охране окружающей среды США для стационарных установок аварийного питания Сертификат о соответствии стандарту Агентства по охране окружающей среды США для стационарных установок аварийного питания
Скорость 1800 об/мин 1800 об/мин
Воздухозабор Турбонаддув, промежуточный охладитель наддувного воздуха Турбонаддув, промежуточный охладитель наддувного воздуха
Тип регулятора Электронная система управления Электронная система управления
Диаметр цилиндров 1463.1 мм 138.74 дюйм
Ход поршня 1728.3 мм 57.6 дюйм
Длина 2887 кг 68.04 дюйм
Ширина 57.6 дюйм 6364 фунт
Высота 68.04 дюйм 1728.3 мм
Масса 6364 фунт 2887 кг

DG230 GC (трехфазный) Стандартное оборудование

Система охлаждения

  • Радиатор, установленный на заводе
  • Замкнутая система восстановления охлаждающей жидкости
  • Антифриз на основе этиленгликоля 50/50
  • Радиатор и вентилятор системы охлаждения, оборудованные щитками
  • Стандартная температура окружающей среды до 50 °C (122 °F)

Впуск воздуха

  • Одноэлементный воздушный фильтр

Топливо

  • Реле низкого давления топлива
  • Выключение подачи топлива (первичное и вторичное)
  • Проверка давления топлива
  • Двойные запорные клапаны
  • Природный газ или пары низкого давления
  • Соединение с нормальной трубной резьбой

Генератор

  • Изоляционный материал класса H
  • Генератор с максимальной нагрузочной способностью
  • Возбуждение постоянным магнитом
  • Изоляционный материал класса H
  • Генератор с максимальной нагрузочной способностью
  • Встроенный регулятор напряжения
  • По производительности и техническим характеристикам соответствует двигателям Cat
  • Возбуждение постоянным магнитом
  • Защита класса IP23

Выхлопные газы

  • Выпускное отверстие с патрубком 3 дюйма

Органы управления

  • Контроллер генераторной установки серии EMCP.4.2

Опоры

  • Виброизоляторы (втулки)
  • Резиновые изоляторы вибрации

Электроэнергия — префикс заводского номера комплекта

  • Генератор для зарядки аккумулятора

Электрический стартер и/или предпусковая смазка

  • Кабели аккумуляторной батареи
  • Электрическая система двигателя
  • Электромагнитный клапан стартера
  • Электромагнитный клапан стартера

Регулятор

  • Электронный регулятор (нерегулируемый)

Панель управления

  • Контроллер генераторной установки серии EMCP.4.2

Пуск/зарядка

  • Аккумуляторные батареи со стойкой и кабелями
  • Стартер двигателя 12 В

DG230 GC (трехфазный) Дополнительное оборудование

Пуск/зарядка

  • Обогреватель аккумуляторной батареи
  • Зарядный генератор
  • нагреватель воды рубашки охлаждения;
  • Зарядное устройство 10 А для аккумуляторной батареи включено в номенклатуру UL

Общие

  • Наклейка "Suitable for use as service equipment" (Подходит для использования в качестве сервисного оборудования)
  • Устройства автоматического ввода резерва (АВР)
  • Сертификат CSA
  • Корпуса: снижающие уровень звукового воздействия, защищающие от атмосферных воздействий
  • Установка из списка UL 2200

Генератор

  • Противоконденсатный нагреватель
  • Шунтовой автоматический выключатель и вспомогательный контактный выключатель
  • Термомагнитные или электронные АВЛК
  • Возбуждение: [ ] Возбуждение постоянным магнитом (PM)
  • Противоконденсатный нагреватель
  • Генераторы увеличенных размеров и генераторы класса premium

Узнайте результаты сравнения DG230 GC (трехфазный) с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  DG230 GC (трехфазный)

Просмотреть дополнительные предложения