Технические характеристики генераторных установок
Напряжение | 120/208, 120/240, 277/480, 346/600 В переменного тока 120/208, 120/240, 277/480, 346/600 В переменного тока |
Частота | 60 Гц 60 Гц |
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов | Сертификат о соответствии стандарту Агентства по охране окружающей среды США для стационарных установок аварийного питания Сертификат о соответствии стандарту Агентства по охране окружающей среды США для стационарных установок аварийного питания |
Номинальные показатели на природном газе | 400 экВ 400 экВ |
Рабочий объем | 1336.42 дюйм 21.9 л |
Тип топлива | Природный газ Природный газ |
об/мин | 1800 об/мин 1800 об/мин |
Степень сжатия | 10.0:1 10.0:1 |