DG250 GC (трехфазный)

Газовые генераторные установки DG250 GC (трехфазный)

Найти дилера

Ключевые характеристики

Частота
60 Гц
60 Гц
Номинальные показатели на природном газе
250 экВ
250 экВ
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов
Сертификат о соответствии стандарту Агентства по охране окружающей среды США для установок неаварийного питания
Сертификат о соответствии стандарту Агентства по охране окружающей среды США для установок неаварийного питания

Обзор

Генераторная установка, работающая на природном газе, 250кВт

В линейке генераторов Cat® с электрозажиганием для стационарного применения реализованы: возбуждение от постоянного магнита, успокоительная обмотка, асимметричный статор, регулировка напряжения с помощью контроллера EMCP, изоляция обмотки класса H с шагом 2/3.

Преимущества

До 908кВА при падении напряжения 30%

Возможность запуска больших нагрузок подключенных электродвигателей во время отключения электропитания

Сертификат о соответствии стандарту Агентства по охране окружающей среды США для стационарных установок аварийного питания

Соответствует требованиям стандартов на выбросы загрязняющих веществ, необходимых для получения местных разрешений

Характеристики генератора Класс H Изоляция

Высший класс обеспечивает надежность генератора

Характеристики продукции DG250 GC (трехфазный)

Частота 60 Гц 60 Гц
Номинальные показатели на природном газе 250 экВ 250 экВ
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов Сертификат о соответствии стандарту Агентства по охране окружающей среды США для установок неаварийного питания Сертификат о соответствии стандарту Агентства по охране окружающей среды США для установок неаварийного питания
Рабочий объем 864.7 дюймов³ 14.2 л
Частота вращения 1800 об/мин 1800 об/мин
Топливная система Карбюратор Карбюратор
Воздухозабор Турбонаддув, промежуточный охладитель наддувного воздуха Турбонаддув, промежуточный охладитель наддувного воздуха
Степень сжатия 9.5:1 9.5:1
Диаметр цилиндра 5.31 дюймы 135 мм
Ход поршня 6.5 дюймы 165 мм
Длина 138.74 дюймы 3524.1 мм
Ширина 57.6 дюймы 1463.1 мм
Высота 68.04 дюймы 1728.3 мм
Масса 6364 фунты 2887 кг

DG250 GC (трехфазный) Стандартное оборудование

Охлаждение

  • Радиатор, установленный на заводе
  • Замкнутая система восстановления охлаждающей жидкости
  • Антифриз на основе этиленгликоля 50/50
  • Стандартная температура окружающей среды до 50 °C (122 °F)
  • Радиатор и вентилятор системы охлаждения, оборудованные щитками

Впуск воздуха

  • Одноэлементный воздушный фильтр

Топливо

  • Реле низкого давления топлива
  • Проверка давления топлива
  • Выключение подачи топлива (первичное и вторичное)
  • Двойные запорные клапаны
  • Соединение с нормальной трубной резьбой
  • Природный газ или пары низкого давления

Генератор

  • Изоляционный материал класса H
  • Генератор с максимальной нагрузочной способностью
  • Возбуждение постоянным магнитом
  • Генератор с максимальной нагрузочной способностью
  • Возбуждение постоянным магнитом
  • По производительности и техническим характеристикам соответствует двигателям Cat
  • Встроенный регулятор напряжения
  • Изоляционный материал класса H
  • Защита класса IP23

Выхлопные газы

  • Выпускное отверстие с патрубком 3 дюйма

Органы управления

  • Контроллер генераторной установки серии EMCP.4.2

Опоры

  • Виброизоляторы (втулки)
  • Резиновые изоляторы вибрации

Электрический стартер и/или предпусковая смазка

  • Электромагнитный клапан стартера
  • Электрическая система двигателя
  • Кабели аккумуляторной батареи
  • Электромагнитный клапан стартера

Электроэнергия — префикс заводского номера комплекта

  • Генератор для зарядки аккумулятора

Регулятор

  • Электронный регулятор (нерегулируемый)

Панель управления

  • Контроллер генераторной установки серии EMCP.4.2

Пуск/зарядка

  • Стартер двигателя 12 В
  • Аккумуляторные батареи со стойкой и кабелями

DG250 GC (трехфазный) Дополнительное оборудование

Пуск/зарядка

  • Нагреватель аккумуляторной батареи
  • Зарядное устройство 10 А для аккумуляторной батареи включено в номенклатуру UL
  • нагреватель воды рубашки охлаждения;
  • Зарядный генератор

Общая информация

  • Сертификат CSA
  • Наклейка "Suitable for use as service equipment" (Подходит для использования в качестве сервисного оборудования)
  • Установка из списка UL 2200
  • Корпуса: снижающие уровень звукового воздействия, защищающие от атмосферных воздействий
  • Устройства автоматического ввода резерва (АВР)

Генератор

  • Шунтовой автоматический выключатель и вспомогательный контактный выключатель
  • Противоконденсатный нагреватель
  • Термомагнитные или электронные АВЛК
  • Генераторы увеличенных размеров и генераторы класса premium
  • Возбуждение: [ ] Возбуждение постоянным магнитом (PM)
  • Противоконденсатный нагреватель

Загрузить ресурсы

Узнайте результаты сравнения DG250 GC (трехфазный) с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Открытая генераторная установка

Кожух

Открытая генераторная установка
Кожух

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  DG250 GC (трехфазный)

Просмотреть дополнительные предложения