DG275 GC (трехфазный)

Газовые генераторные установки DG275 GC (трехфазный)

Найти дилера

Ключевые характеристики

Частота
60 Гц
60 Гц
Номинальные показатели на природном газе
275 экВ
275 экВ
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов
Сертификат о соответствии стандарту Агентства по охране окружающей среды США для установок неаварийного питания
Сертификат о соответствии стандарту Агентства по охране окружающей среды США для установок неаварийного питания

Обзор

Генераторная установка, работающая на природном газе, 275кВт

В линейке генераторов Cat® с электрозажиганием для стационарного применения реализованы: возбуждение от постоянного магнита, успокоительная обмотка, асимметричный статор, регулировка напряжения с помощью контроллера EMCP, изоляция обмотки класса H с шагом 2/3.

Преимущества

До 908кВА при падении напряжения 30%

Возможность запуска больших нагрузок подключенных электродвигателей во время отключения электропитания

Характеристики генератора Класс H Изоляция

Высший класс обеспечивает надежность генератора

Сертификат о соответствии стандарту Агентства по охране окружающей среды США для стационарных установок аварийного питания

Соответствует требованиям стандартов на выбросы загрязняющих веществ, необходимых для получения местных разрешений

Характеристики продукции DG275 GC (трехфазный)

Частота 60 Гц 60 Гц
Номинальные показатели на природном газе 275 экВ 275 экВ
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов Сертификат о соответствии стандарту Агентства по охране окружающей среды США для установок неаварийного питания Сертификат о соответствии стандарту Агентства по охране окружающей среды США для установок неаварийного питания
Рабочий объем 864,71 дюймов³ 14.17 л
Частота вращения 1800 об/мин 1800 об/мин
Тип топлива Природный газ Природный газ
Топливная система Карбюратор Карбюратор
Степень сжатия 9.5:1 9.5:1
Диаметр цилиндра 5.31 дюймы 135 мм
Ход поршня 6.5 дюймы 165 мм
Длина 136 дюймы 3455 мм
Ширина 57.6 дюймы 1463 мм
Высота 66.1 дюймы 1678 мм
Масса 6274 фунты 2852 кг

DG275 GC (трехфазный) Стандартное оборудование

Охлаждение

  • Радиатор, установленный на заводе
  • Антифриз на основе этиленгликоля 50/50
  • Замкнутая система восстановления охлаждающей жидкости
  • Стандартная температура окружающей среды до 50 °C (122 °F)
  • Радиатор и вентилятор системы охлаждения, оборудованные щитками

Впуск воздуха

  • Одноэлементный воздушный фильтр

Топливо

  • Выключение подачи топлива (первичное и вторичное)
  • Реле низкого давления топлива
  • Проверка давления топлива
  • Двойные запорные клапаны
  • Соединение с нормальной трубной резьбой
  • Природный газ или пары низкого давления

Генератор

  • Изоляционный материал класса H
  • Возбуждение постоянным магнитом
  • Генератор с максимальной нагрузочной способностью
  • Возбуждение постоянным магнитом
  • Встроенный регулятор напряжения
  • Изоляционный материал класса H
  • Генератор с максимальной нагрузочной способностью
  • Защита класса IP23
  • По производительности и техническим характеристикам соответствует двигателям Cat

Выхлопные газы

  • Выпускное отверстие с патрубком 3 дюйма

Органы управления

  • Контроллер генераторной установки серии EMCP.4.2

Опоры

  • Виброизоляторы (втулки)
  • Резиновые изоляторы вибрации

Электрический стартер и/или предпусковая смазка

  • Электромагнитный клапан стартера
  • Электрическая система двигателя
  • Кабели аккумуляторной батареи
  • Электромагнитный клапан стартера

Электроэнергия — префикс заводского номера комплекта

  • Генератор для зарядки аккумулятора

Регулятор

  • Электронный регулятор (нерегулируемый)

Панель управления

  • Контроллер генераторной установки серии EMCP.4.2

Пуск/зарядка

  • Аккумуляторные батареи со стойкой и кабелями
  • Стартер двигателя 12 В

DG275 GC (трехфазный) Дополнительное оборудование

Пуск/зарядка

  • Зарядный генератор
  • нагреватель воды рубашки охлаждения;
  • Нагреватель аккумуляторной батареи
  • Зарядное устройство 10 А для аккумуляторной батареи включено в номенклатуру UL

Общая информация

  • Наклейка "Suitable for use as service equipment" (Подходит для использования в качестве сервисного оборудования)
  • Сертификат CSA
  • Корпуса: снижающие уровень звукового воздействия, защищающие от атмосферных воздействий
  • Устройства автоматического ввода резерва (АВР)
  • Установка из списка UL 2200

Генератор

  • Противоконденсатный нагреватель
  • Шунтовой автоматический выключатель и вспомогательный контактный выключатель
  • Термомагнитные или электронные АВЛК
  • Возбуждение: [ ] Возбуждение постоянным магнитом (PM)
  • Противоконденсатный нагреватель
  • Генераторы увеличенных размеров и генераторы класса premium

Загрузить ресурсы

Узнайте результаты сравнения DG275 GC (трехфазный) с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Открытая генераторная установка

Кожух

Открытая генераторная установка
Кожух

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  DG275 GC (трехфазный)

Просмотреть дополнительные предложения