Готовое к сдаче в аренду изделие с широким набором функций, которые помогут вашим клиентам выполнить всю необходимую работу.
Низкий удельный расход топлива при испытаниях на тормозном стенде и низкий уровень токсичности выхлопных газов*, переключение с помощью программы Cat Electronic Technician (ET). * Не соответствует стандартам на выбросы загрязняющих веществ Агентства по охране окружающей среды США/ЕС
Компактный четырехтактный дизельный двигатель Cat 3512C с турбонаддувом и последующим охлаждением (SCAC) обладает проверенными долговечностью и надежностью. Лучшая в своем классе топливная экономичность. Топливная система работает на различных видах топлива 50/60 Гц с возможностью переключения, при этом не требуется ни перепрошивка программного обеспечения, ни замена аппаратуры. Другие особенности двигателя включают: электрическую подкачку топлива, индивидуальный контроль температуры цилиндров и увеличенные интервалы замены фильтров
Панель управления EMCP 4.3 обеспечивает мониторинг и защиту двигателя и генератора. Входящие в комплект поставки устройства автоматического параллельного управления AGC-4 обеспечивают параллельность, распределение нагрузки, управление ЧРП (частотно-регулируемый привод) и дополнительную защиту генератора
Генератор Cat SR500 соответствует по производительности и техническим характеристикам газовому двигателю Cat. Изоляция класса H, работающая при температуре класса F, для увеличения срока службы. Береговая защита изоляции и антиконденсатные нагреватели помещения. Встроенный регулятор напряжения (IVR) для быстрого реагирования в сложных условиях эксплуатации
Обеспечивает температуру окружающей среды 40 °C (104 °F) при 50 Гц или 42 °C (108 °F) и 60 Гц на IPP. Рейтинг на высоте 750 м (2460 футов) над уровнем моря. Частотно-регулируемый привод вентилятора с интеллектуальным управлением вентилятором. Энергоэффективные вентиляторы с электроприводом
Соответствует требованиям 83 дБ(A) (50 Гц) / 85 дБА (60 Гц) при высоте 7 м (23 фута). 20-футовый кубовый контейнер ISO, складирование в 9 ярусов. Сертифицированные по CSC двери для обслуживания и персонала. Доступные извне элементы управления
Дистанционное управление парком машин и отслеживание техники.
110% локализация разливов жидкостей бортовых двигателей. Активная вентиляция картерных газов
Генераторная установка изготовлена на предприятии, соответствующем стандарту ISO 9001:2000. Пакет разработан на заводе и прошел производственные испытания
Дилеры компании Cat® предоставляют обширный спектр услуг по послепродажной поддержке, включая контракты на техническое обслуживание и ремонт. Полная поддержка дилеров с предоставлением комплектующих компании Cat и гарантии исправности. Программа расширенного технического обслуживания (ESC) доступна по окончании стандартного гарантийного периода