G3520H 2519кВт

Газовые генераторные установки CHP2500

Найти дилера

Ключевые характеристики

Непрерывная работа
2480 экВ при 1,0 пф
2480 экВ при 1,0 пф
Тип топлива
Природный газ
Природный газ
Максимальный электрический КПД
42.40%
42.40%

Обзор

Газовый генератор 1763–2519кВт

CHP2500 — это корпус, стандартизированный для двигателей Cat® G3520H мощностью 2,5 МВт, работающих на природном газе, с генератором, рассчитанным на напряжение 4160 В, для применения в системах комбинированного производства тепла и электроэнергии (CHP). В системах когенерации газогенераторные установки Cat одновременно вырабатывают электроэнергию для электрических нагрузок и тепловую энергию для тепловых нужд объекта. Caterpillar предлагает клиентам комплексные решения по когенерации, исключающие необходимость привлечения сторонних подрядчиков для дополнительного проектирования или управления проектом.

Преимущества

До 5% экономия затрат на владение и эксплуатацию

Повышенный электрический коэффициент полезного действия, а также увеличенные интервалы технического обслуживания позволяют сократить простои и снизить расходы

До 84% Эффективность объединенного пакета

Комбинированное решение для объекта одновременно обеспечивает электрический КПД 42,4% для электрических нагрузок и тепловой КПД 42,3% для потребителей тепловой энергии.

Габаритная длина 63 фута Стандартизированный корпус

Конструкция и качество сборки обеспечивают надежность, безопасность и удобство перемещения Это позволяет упростить монтаж и сократить время реализации проектов CHP.

Характеристики продукции CHP2500

Непрерывная работа 2480 экВ при 1,0 пф 2480 экВ при 1,0 пф
Тип топлива Природный газ Природный газ
Максимальный электрический КПД 42.40% 42.40%
Частота 60 Гц 60 Гц
об/мин 1500 1500
Частота 60 Гц 60 Гц
Модель двигателя G3520H G3520H
Рабочий объем 5956 дюймов³ 97.5 л
Воздухозабор ТП ТП
Диаметр цилиндра 6.7 дюймы 170 мм
Ход поршня 8.5 дюймы 215 мм
Топливная система Электронный клапан управления подачей топлива Электронный клапан управления подачей топлива
Тип регулятора ADEM™ A4 ADEM™ A4
Степень сжатия 11.1 11.1
Длина 302 дюймы 7668 мм
Ширина 86 дюймы 2173 мм
Высота 97 дюймы 2473 мм
Сухая масса генераторной установки 54675 фунты 25285 кг
Масса 168,000 фунты 76,200 кг

CHP2500 Стандартное оборудование

Двигатель

  • G3520H, V20, 4-тактный, газовый двигатель. Работает на 31,5 — 47,2 МДж/Нм3 сухого трубопроводного природного газа. Отдельный контур с турбонаддувом после охлаждения.

Панель управления

  • Система панелей управления EMCP 4.3 обеспечивает контроль и защиту двигателя и генератора, регулирование напряжения с помощью Cat IVR улучшает переходные характеристики. Системы управления обеспечивают автоматическое запараллеливание контроллера AGC-4, распределение нагрузки, управление ЧРП и защиту первичного генератора для большей универсальности, использования пакета и мониторинга.

Впуск воздуха

  • Трехэлементный одноступенчатый воздухоочиститель с корпусом и индикатором обслуживания

Охлаждение

  • Термостаты воды рубашки охлаждения и изолированного последовательного охладителя (SCAC)
  • Фланцевые соединения ANSI/DN по заказу для впуска и выпуска воды рубашки охлаждения
  • Водяные насосы с приводом от двигателя для воды рубашки охлаждения и промежуточного охладителя
  • Стандартная система охлаждения обеспечивает возможность работы в непрерывном режиме при 100% номинальной мощности при температуре окружающего воздуха 40 ºC (104 ºF) с уровнем выбросов NOx 500мг/Нм3, до 500 м.

Контейнерный блок

  • NSPS соответствует заводским стандартам, UL2200 соответствует стандартам и CSA / TSSA. Звукоизоляция 75 дБ(A) на 7 м (23 фута). Звукоизолированные решетки воздухозаборника и запираемые двери для персонала с аварийной функцией. Правая и левая двери для обслуживания двигателя встроены в боковые стенки контейнера. 3-дюймовый фланец ANSI для подключения топлива от клиента

Органы управления и защита генератора

  • Встроенная система вентиляции картера (CCV) и газовый топливный агрегат NFPA37 & CSAB149.3 с внешними топливными соединениями. Пакет утилизации и мониторинга.

Режимы эксплуатации

  • Обеспечивает автономную работу одного блока, островной режим работы и распределение нагрузки с другими модулями энергетической установки, а также параллельную работу одного блока c электрической сетью для управления базисной нагрузкой

Система подпитки смазочного масла

  • Встроенные резервуары для отстоя: бак для подпитки масла (50 галлонов), бак для отработанного масла (300 галлонов / 2 замены масла), бак для свежего масла (500 галлонов / 2 замены масла + подпитки) и регулятор уровня масла. Оповещение о низком уровне

Общая информация

  • Система обнаружения пожара

Автоматический выключатель

  • 3-полюсные автоматические выключатели с номиналом 5000 А в соответствии с требованиями МЭК
  • Сигнализатор LSI по долговременным, кратковременным и мгновенным параметрам
  • С задним креплением

Выхлопные газы

  • Установленная снаружи выхлопная система (глушитель и теплообменник)
  • Выпускной коллектор сухого типа с изоляцией и экранами
  • Турбокомпрессор с охлаждением центральной секции с фланцевым выпускным патрубком Cat
  • Отдельное выхлопное отверстие и выпускной патрубок турбокомпрессора, подключенные к встроенному блоку измерения температуры (ITSM) с блоком управления генератором (GECM), обеспечивающим подачу аварийных сигналов и выполнение аварийных отключений

Топливная система

  • Электронный клапан подачи топлива
  • Топливная система имеет габариты под расход 31,5 — 47,2 МДж/Нм3 сухого трубопроводного природного газа под давлением на регулировочный топливный клапан двигателя 10,2 — 34,5 кПа.
  • Дроссельная заслонка, приводной механизм на 24 В пост. тока, управляемый блоком GECM

Система зажигания

  • Система изменения фаз газораспределения с обнаружением детонации в каждом цилиндре (DST)
  • Электронная система зажигания (управляется ЭБУ ADEM A4)

Генератор

  • Рама SR5 1866 с двойным подшипником, бесщеточная, шаблонная намотка, 12-проводниковая конструкция, с возбуждением от постоянных магнитов, трехфазная, с изоляцией Cat IVR, класс H, работающая при температуре класса F. Контроль температуры статора и подшипников и антиконденсатные нагреватели.
  • Цифровой регулятор напряжения Caterpillar (CDVR) с 3-фазной регистрацией и системой управления кВАР/коэффициент мощности
  • SR4B
  • Реактивное падение напряжения
  • Соединения шин
  • Техобслуживание с правой стороны
  • Руководства по эксплуатации и техобслуживанию
  • SR5
  • Виброгаситель коленчатого вала и щиток
  • Каталог запасных частей
  • Детекторы температуры обмотки
  • Краска — Caterpillar Yellow, кроме направляющих, покрашенных в блестящий черный цвет
  • Противоконденсатный нагреватель

Регулирующая система

  • Система регулирования скорости ADEM A4

CHP2500 Дополнительное оборудование

Впуск воздуха

  • Монтажные кронштейны и трубопроводы
  • Воздухоочиститель с фильтром предварительной очистки

Автоматический выключатель

  • Нижний 6-полюсный кабельный ввод для рамы мультиинструмента
  • Отсутствие расцепителя минимального напряжения или установленного на оборудовании контактного прерывателя
  • Автоматический выбор трансформатора тока в нейтрали 4000/5000 А
  • Монтаж на раму

Панель управления

  • Локальный блок аварийной сигнализации
  • Модуль дистанционного обмена данными (PL1000T, PL1000E)
  • 16-/32-точечный световой сигнализатор (поставляется в разобранном виде)
  • Дистанционное управление с ПК
  • Технология Cat Connect: Ehternet, спутниковая связь или передача данных по мобильной сети
  • Локальное управление с ПК
  • Дистанционная сигнализация
  • Реле отказа двигателя
  • Дискретный модуль ввода/вывода (I/O), 12 цифровых входов, 8 реле (форма C)
  • Модуль синхронизации

Охлаждение

  • Дренажный трубопровод охлаждающей жидкости с клапанами, вентилятор с защитой
  • Входные и выходные соединения

Выхлопные газы

  • Фланец
  • Гибкий фитинг
  • Расширитель выхлопного воздуха
  • Глушитель и искрогаситель с сопутствующими фланцами
  • Колено
  • Катализатор окисления

Топливная система

  • Клапан отключения подачи газа, требует наличия электропитания напряжением 24 В для пуска
  • Топливный фильтр
  • Регулятор снижения подачи газа
  • Регулятор давления газа

Генератор

  • Воздушный фильтр генератора
  • Генераторы среднего и высокого напряжения и навесное оборудование
  • Шина европейского стандарта
  • Низковольтная расширительная коробка
  • Детекторы температуры подшипников
  • Коробка кабельного ввода
  • Ручное регулирование напряжения

Общая информация

  • Эмблема Агентства США по международному развитию
  • Цифровое средство диагностики
  • Специальная краска на заказ
  • Комплект инструментов
  • Комплектация для холодной погоды, включая нагреватели для шкафов и рециркуляцию вентиляции
  • Система пожаротушения
  • Система внутреннего освещения постоянного тока с таймером автоматического отключения

Пуск/зарядка

  • Пусковые электродвигатели 24В
  • Аккумуляторная батарея с монтажной стойкой и кабелями (поставляется в разобранном виде)
  • нагреватель воды рубашки охлаждения;
  • Зарядный генератор 60 A, 24 В (требуются насосы с приводом от двигателя)

Узнайте результаты сравнения CHP2500 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Открытый вид корпуса газового блока CHP2500

Корпус газового блока CHP2500

Корпус газового блока CHP2500

Корпус газового блока CHP2500

Открытый вид корпуса газового блока CHP2500

Открытый вид корпуса газового блока CHP2500

Открытый вид корпуса газового блока CHP2500

Открытый вид корпуса газового блока CHP2500

Корпус газового блока CHP2500

Газовая генераторная установка G3520H

Газовая генераторная установка G3520H

Газовая генераторная установка G3520H

Газовая генераторная установка G3520H

Открытый вид корпуса газового блока CHP2500
Корпус газового блока CHP2500
Корпус газового блока CHP2500
Корпус газового блока CHP2500
Открытый вид корпуса газового блока CHP2500
Открытый вид корпуса газового блока CHP2500
Открытый вид корпуса газового блока CHP2500
Открытый вид корпуса газового блока CHP2500
Корпус газового блока CHP2500
Газовая генераторная установка G3520H
Газовая генераторная установка G3520H
Газовая генераторная установка G3520H
Газовая генераторная установка G3520H

CHP

Видеоролик анимации внешнего осмотра контейнера

CHP
Видеоролик анимации внешнего осмотра контейнера

360 View
360 View