G3512H 1500 кВт

Газовые генераторные установки CHP1500

Найти дилера

Ключевые характеристики

Непрерывная работа
1490 экВ при 1,0 пФ
1490 экВ при 1,0 пФ
Тип топлива
Природный газ
Природный газ
Максимальный электрический КПД
42.50%
42.50%

Обзор

Газовый генератор 1061–1515кВт

CHP1500 — это кожух, стандартизированный для двигателей Cat® G3512H мощностью 1,5 МВт, работающих на природном газе, с генератором с напряжением 4160 В, для применения в системах совместного производства тепла и электроэнергии (CHP). В системах когенерации газогенераторные установки Cat одновременно вырабатывают электроэнергию для электрических нагрузок и тепловую энергию для тепловых нужд объекта. Caterpillar предлагает клиентам комплексные решения по когенерации, исключающие необходимость привлечения сторонних подрядчиков для дополнительного проектирования или управления проектом.

Преимущества

До 5% экономия затрат на владение и эксплуатацию

Повышенный электрический коэффициент полезного действия, а также увеличенные интервалы технического обслуживания позволяют сократить простои и снизить расходы

До 86.1% Эффективность объединенного пакета

Комбинированное решение для объекта одновременно обеспечивает эффективность производства электроэнергии 42,5% для электрических нагрузок и тепловой КПД 43,6% для потребителей тепловой энергии.

Габаритная длина 63 фута Стандартизированный корпус

Конструкция и качество сборки обеспечивают надежность, безопасность и удобство перемещения Это позволяет упростить монтаж и сократить время реализации проектов CHP.

Характеристики продукции CHP1500

Непрерывная работа 1490 экВ при 1,0 пФ 1490 экВ при 1,0 пФ
Тип топлива Природный газ Природный газ
Максимальный электрический КПД 42.50% 42.50%
Частота 60 Гц 60 Гц
об/мин 1500 об/мин 1500 об/мин
Частота 60 Гц 60 Гц
Модель двигателя G3512H G3512H
Рабочий объем 3574 дюймов³ 59 л
Воздухозабор ТП ТП
Диаметр цилиндра 6.7 дюймы 170 мм
Ход поршня 8.5 дюймы 215 мм
Топливная система Электронный клапан управления подачей топлива Электронный клапан управления подачей топлива
Тип регулятора ADEM™ A4 ADEM™ A4
Степень сжатия 11.1 11.1
Длина 716 дюймы 18200 мм
Ширина 155 дюймы 3940 мм
Высота 467 дюймы 11850 мм
Сухая масса генераторной установки 34,700 фунты 15,740 кг
Масса 161,600 фунты 73,500 кг

CHP1500 Стандартное оборудование

Двигатель

  • G3512H, V12, 4-тактный, газовый двигатель. Работает на 31,5 — 47,2 МДж/Нм3 сухого трубопроводного природного газа. Отдельный контур с турбонаддувом после охлаждения.

Впуск воздуха

  • Установленный на оборудовании воздухоочиститель с индикатором обслуживания

Панель управления

  • Система панелей управления EMCP 4.3 обеспечивает контроль и защиту двигателя и генератора, регулирование напряжения с помощью Cat IVR улучшает переходные характеристики. Системы управления обеспечивают автоматическое запараллеливание контроллера AGC-4, распределение нагрузки, управление ЧРП и защиту первичного генератора для большей универсальности, использования пакета и мониторинга.

Охлаждение

  • Фланцевые соединения ANSI/DN по заказу для впуска и выпуска воды рубашки охлаждения
  • Водяные насосы с приводом от двигателя для воды рубашки охлаждения и промежуточного охладителя
  • Термостаты воды рубашки охлаждения и изолированного последовательного охладителя (SCAC)
  • Стандартная система охлаждения обеспечивает возможность работы в непрерывном режиме при 100% номинальной мощности при температуре окружающего воздуха 40 ºC (104 ºF) с уровнем выбросов NOx 500мг/Нм3, до 500 м.

Контейнерный блок

  • NSPS соответствует заводским стандартам, UL2200 соответствует стандартам и CSA / TSSA. Звукоизоляция 75 дБ(A) на 7 м (23 фута). Звукоизолированные решетки воздухозаборника и запираемые двери для персонала с аварийной функцией. Правая и левая двери для обслуживания двигателя встроены в боковые стенки контейнера. 3-дюймовый фланец ANSI для подключения топлива от клиента

Органы управления и защита генератора

  • Встроенная система вентиляции картера (CCV) и газовый топливный агрегат NFPA37 & CSAB149.3 с внешними топливными соединениями. Пакет утилизации и мониторинга.

Режимы эксплуатации

  • Обеспечивает автономную работу одного блока, островной режим работы и распределение нагрузки с другими модулями энергетической установки, а также параллельную работу одного блока c электрической сетью для управления базисной нагрузкой

Общая информация

  • Система обнаружения пожара

Система подпитки смазочного масла

  • Встроенные резервуары для отстоя: бак для подпитки масла (50 галлонов), бак для отработанного масла (300 галлонов / 2 замены масла), бак для свежего масла (500 галлонов / 2 замены масла + подпитки) и регулятор уровня масла. Оповещение о низком уровне

Автоматический выключатель

  • 3-полюсные автоматические выключатели с номиналом 5000 А в соответствии с требованиями МЭК
  • Сигнализатор LSI по долговременным, кратковременным и мгновенным параметрам
  • С задним креплением

Выхлопные газы

  • Установленная снаружи выхлопная система (глушитель и теплообменник)
  • Выпускной коллектор сухого типа с изоляцией и экранами
  • Турбокомпрессор с охлаждением центральной секции с фланцевым выпускным патрубком Cat
  • Отдельное выхлопное отверстие и выпускной патрубок турбокомпрессора, подключенные к встроенному блоку измерения температуры (ITSM) с блоком управления генератором (GECM), обеспечивающим подачу аварийных сигналов и выполнение аварийных отключений

Топливная система

  • Электронный клапан подачи топлива
  • Дроссельная заслонка, приводной механизм на 24 В пост. тока, управляемый блоком GECM
  • Топливная система имеет габариты под расход 31,5 — 47,2 МДж/Нм3 сухого трубопроводного природного газа под давлением на регулировочный топливный клапан двигателя 10,2 — 34,5 кПа.

Система зажигания

  • Система изменения фаз газораспределения с обнаружением детонации в каждом цилиндре (DST)
  • Электронная система зажигания (управляется ЭБУ ADEM A4)

Генератор

  • Рама SR5 1866 с двойным подшипником, бесщеточная, шаблонная намотка, 12-проводниковая конструкция, с возбуждением от постоянных магнитов, трехфазная, с изоляцией Cat IVR, класс H, работающая при температуре класса F. Контроль температуры статора и подшипников и антиконденсатные нагреватели.
  • SR4B
  • Цифровой регулятор напряжения Caterpillar (CDVR) с 3-фазной регистрацией и системой управления кВАР/коэффициент мощности
  • Соединения шин
  • Краска — Caterpillar Yellow, кроме направляющих, покрашенных в блестящий черный цвет
  • Детекторы температуры обмотки
  • Каталог запасных частей
  • Техобслуживание с правой стороны
  • Противоконденсатный нагреватель
  • SR5
  • Руководства по эксплуатации и техобслуживанию
  • Виброгаситель коленчатого вала и щиток
  • Реактивное падение напряжения

Регулирующая система

  • Система регулирования скорости ADEM A4

CHP1500 Дополнительное оборудование

Впуск воздуха

  • Монтажные кронштейны и трубопроводы
  • Воздухоочиститель с фильтром предварительной очистки

Автоматический выключатель

  • Нижний 6-полюсный кабельный ввод для рамы мультиинструмента
  • Монтаж на раму
  • Автоматический выбор трансформатора тока в нейтрали 4000/5000 А
  • Отсутствие расцепителя минимального напряжения или установленного на оборудовании контактного прерывателя

Панель управления

  • Дискретный модуль ввода/вывода (I/O), 12 цифровых входов, 8 реле (форма C)
  • Локальное управление с ПК
  • 16-/32-точечный световой сигнализатор (поставляется в разобранном виде)
  • Дистанционное управление с ПК
  • Модуль синхронизации
  • Дистанционная сигнализация
  • Локальный блок аварийной сигнализации
  • Реле отказа двигателя
  • Технология Cat Connect: Ehternet, спутниковая связь или передача данных по мобильной сети
  • Модуль дистанционного обмена данными (PL1000T, PL1000E)

Охлаждение

  • Входные и выходные соединения
  • Дренажный трубопровод охлаждающей жидкости с клапанами, вентилятор с защитой

Выхлопные газы

  • Глушитель и искрогаситель с сопутствующими фланцами
  • Колено
  • Фланец
  • Гибкий фитинг
  • Расширитель выхлопного воздуха
  • Катализатор окисления

Топливная система

  • Регулятор давления газа
  • Регулятор снижения подачи газа
  • Топливный фильтр
  • Клапан отключения подачи газа, требует наличия электропитания напряжением 24 В для пуска

Генератор

  • Шина европейского стандарта
  • Коробка кабельного ввода
  • Ручное регулирование напряжения
  • Генераторы среднего и высокого напряжения и навесное оборудование
  • Низковольтная расширительная коробка
  • Детекторы температуры подшипников
  • Воздушный фильтр генератора

Общая информация

  • Специальная краска на заказ
  • Комплект инструментов
  • Цифровое средство диагностики
  • Эмблема Агентства США по международному развитию
  • Комплектация для холодной погоды, включая нагреватели для шкафов и рециркуляцию вентиляции
  • Система пожаротушения
  • Система внутреннего освещения постоянного тока с таймером автоматического отключения

Пуск/зарядка

  • Пусковые электродвигатели 24В
  • нагреватель воды рубашки охлаждения;
  • Аккумуляторная батарея с монтажной стойкой и кабелями (поставляется в разобранном виде)
  • Зарядный генератор 60 A, 24 В (требуются насосы с приводом от двигателя)

Узнайте результаты сравнения CHP1500 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Кожух газового блока CHP1500, без тени

Корпус газового блока CHP1500

Корпус газового блока CHP1500

Корпус газового блока CHP1500

Корпус газового блока CHP1500

Открытый кожух газового блока CHP1500

Открытый кожух газового блока CHP1500

Газовая открытая генераторная установка G3512H 60 Гц, вид спереди слева

Газовая открытая генераторная установка G3512H 60 Гц, вид спереди справа

Газовая открытая генераторная установка G3512H 60 Гц, вид сзади справа

Газовая открытая генераторная установка G3512H 60 Гц, вид сзади слева

Кожух газового блока CHP1500, без тени
Корпус газового блока CHP1500
Корпус газового блока CHP1500
Корпус газового блока CHP1500
Корпус газового блока CHP1500
Открытый кожух газового блока CHP1500
Открытый кожух газового блока CHP1500
Газовая открытая генераторная установка G3512H 60 Гц, вид спереди слева
Газовая открытая генераторная установка G3512H 60 Гц, вид спереди справа
Газовая открытая генераторная установка G3512H 60 Гц, вид сзади справа
Газовая открытая генераторная установка G3512H 60 Гц, вид сзади слева

CHP

Видеоролик анимации внешнего осмотра контейнера

CHP
Видеоролик анимации внешнего осмотра контейнера

360 View
360 View