Прочное, надежное, готовое к сдаче в аренду изделие с набором функций, которые помогут вашим клиентам выполнить всю необходимую работу.
Соответствует стандартам Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США на выбросы загрязняющих веществ, имеет сертификат CARB для внедорожных мобильных установок с любыми номинальными мощностями и частотой 60Гц.
Простые в использовании цифровые органы управления
Встроенный регулятор напряжения для быстрой реакции при выполнении сложных работ
Повышение удобства оператора
Дистанционное управление парком машин и отслеживание техники
Поддерживается лучшей в своем классе международной дилерской сетью
Подъемная рама и 4 точки крепления стропов
Снижение эксплуатационных расходов и уменьшение количества отходов
Подъемная рама и 4 точки крепления стропов
Распределительные разъемы
Синхронизация органов управления.
Комплекты для увеличения интервалов технического обслуживания
Генератор 600В
3-фазные розетки NEMA 208В